Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Taraudage | Largeur (mm) | Type à vis | Vis Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 15 | - | - | ||
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 15 | Vis de fixation | Acier | |
4.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 15 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
5.42 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M4 | 15 | - | - | ||
6.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 15 | Vis de fixation | Acier | |
6.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 15 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
5.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 35 | - | - | ||
7.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 35 | Vis de fixation | Acier | |
8.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 35 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M4 | 35 | - | - | |
8.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 35 | Vis de fixation | Acier | |
9.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 35 | Vis de fixation | Acier inoxydable | |
8.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support uniquement | Aucun taraudage | 55 | - | - | |
9.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 55 | Vis de fixation | Acier | |
11.76 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Aucun taraudage | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
10.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Support uniquement | Avec taraud M4 | 55 | - | - | |
11.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Avec taraud M4 | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable |
Loading...
Série d'extrusions | NIC Autotec série M4 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Taraudage
Largeur(mm)
Type à vis
Vis Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles