Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AEA-3060-6
Série d'extrusions | NIC Autotec série M6 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé, revêtement transparent |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Argent | Longueur(mm) | 60 | Largeur(mm) | 30 |
Épaisseur(mm) | 10 | Composant fixé | CS-06-12 (2 emplacements) | Spécifications | Support uniquement |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de raccordement série M6, le numéro d'article est le suivant: AEA-3060-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AEA-3060-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles