Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AEC-4040-8 |
AEC-4040-8-BNH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € 5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Support uniquement | |
11.19 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations |
Loading...
Série d'extrusions | NIC Autotec série M8 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé, revêtement transparent |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Argent | Longueur(mm) | 40 | Largeur(mm) | 40 |
Épaisseur(mm) | 15 | Composant fixé | CS-08-18 (un), ECCS-08-28 (un) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles