Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 24 | ||
2.19 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 50 | ||
2.52 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 65 | ||
3.08 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 75 | ||
4.33 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 100 | |
4.68 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 125 | ||
5.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 150 | |
8.45 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | Oxydé noir | 300 | ||
2.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 26 | |
2.27 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 50 | ||
2.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 65 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 75 | |
4.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 100 | |
4.90 € | 1 | 11 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 125 | ||
6.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 150 | |
8.45 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 jours | 1/4B (8A) | Oxydé noir | 300 | ||
2.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 28 | |
13.45 € | 1 | 13 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 50 | ||
2.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 65 | |
18.56 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 75 | ||
4.15 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 100 | ||
5.10 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 125 | ||
6.26 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 150 | ||
8.45 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 200 | ||
9.94 € | 1 | 11 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 250 | ||
11.75 € | 1 | 11 jours | 3/8B (10A) | Oxydé noir | 300 | ||
2.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 34 | |
13.27 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 50 | ||
17.61 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 65 | ||
3.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 75 | |
4.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 100 | |
5.59 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 125 | ||
6.69 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 150 | ||
8.17 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 200 | ||
9.63 € | 1 | 11 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 250 | ||
11.36 € | 1 | 11 jours | 1/2B (15A) | Oxydé noir | 300 | ||
6.35 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 38 | ||
7.33 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 50 | ||
3.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 65 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 75 | |
5.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 100 | |
7.06 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 125 | ||
8.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 150 | |
9.74 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 200 | ||
11.36 € | 1 | 11 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 250 | ||
13.46 € | 1 | 11 jours | 3/4B (20A) | Oxydé noir | 300 | ||
3.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 42 | |
3.77 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 50 | ||
4.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 65 | |
5.56 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 75 | ||
7.30 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 100 | ||
7.86 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 125 | ||
9.03 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 150 | ||
13.96 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 200 | ||
16.40 € | 1 | 11 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 250 | ||
18.78 € | 1 | 11 jours | 1B (25A) | Oxydé noir | 300 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.0 |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles