Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-RR510-C |
S-RR510-CB |
S-RR510-CC |
S-RR510-CY |
S-RR620-C |
S-RR620-CB |
S-RR620-CC |
S-RR620-CY |
SOH-RR510-C |
SOH-RR510-CB |
SOH-RR510-CC |
SOH-RR510-CY |
SOH-RR620-C |
SOH-RR620-CB |
SOH-RR620-CC |
SOH-RR620-CY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis de connexion nominale, côté entrée | Vis de connexion nominale, côté sortie | Bague colorée | Outil utilisé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | 6 jours | 1/8B | 1/8B | NA | Clé à six pans | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/8B | 1/8B | Bleu | Clé à six pans | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/8B | 1/8B | Rouge | Clé à six pans | ||
22.72 € | 1 | 8 jours | 1/8B | 1/8B | Blanc opaque, jaunâtre | Clé à six pans | ||
21.06 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | NA | Clé à six pans | ||
23.44 € | 1 | 5 jours | 1/4B | 1/4B | Bleu | Clé à six pans | ||
23.44 € | 1 | 8 jours | 1/4B | 1/4B | Rouge | Clé à six pans | ||
23.44 € | 1 | 7 jours | 1/4B | 1/4B | Blanc opaque, jaunâtre | Clé à six pans | ||
19.06 € | 1 | 7 jours | 1/8B | 1/8B | NA | Clé | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/8B | 1/8B | Bleu | Clé | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/8B | 1/8B | Rouge | Clé | ||
22.72 € | 1 | 8 jours | 1/8B | 1/8B | Blanc opaque, jaunâtre | Clé | ||
20.32 € | 1 | 8 jours | 1/4B | 1/4B | NA | Clé | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/4B | 1/4B | Bleu | Clé | ||
22.72 € | 1 | 8 jours | 1/4B | 1/4B | Rouge | Clé | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | 1/4B | 1/4B | Blanc opaque, jaunâtre | Clé |
Loading...
Type | Joints à rotule | Fluides utilisables | Air | Température maximale de fonctionnement(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1 | Type de connexion | Connexion vis⇔vis | Types de vis de connexion, côté d'entrée | R |
Type de vis de connexion, côté sortie | Rc | Matériau | Acier, laiton | Axe | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Vis de connexion nominale, côté entrée
Vis de connexion nominale, côté sortie
Bague colorée
Outil utilisé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles