Anneaux de bretelles, bouchon sur filetage mâle, deux axes

Anneaux de bretelles, bouchon sur filetage mâle, deux axes
[Features]
● Can be easily installed in and removed from a small area, including a small, wide space, using a hex bar wrench.
● Purposes (IN, OUT, etc.) are indicated with colors
Can be turned to all angles by the "2 axes 360 degree" rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-RR511H-C
S-RR511H-CB
S-RR511H-CC
S-RR511H-CY
S-RR621H-C
S-RR621H-CB
S-RR621H-CC
S-RR621H-CY
SOH-RR511H-C
SOH-RR511H-CB
SOH-RR511H-CC
SOH-RR511H-CY
SOH-RR621H-C
SOH-RR621H-CB
SOH-RR621H-CY
SOH-RR622H-CC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion nominale, côté entrée Bague colorée Outil utilisé

21.52 €

1 8 jours 1/8BNAClé à six pans

23.92 €

1 7 jours 1/8BBleuClé à six pans

23.92 €

1 7 jours 1/8BRougeClé à six pans

23.92 €

1 8 jours 1/8BBlanc opaque, jaunâtreClé à six pans

22.28 €

1 5 jours 1/4BNAClé à six pans

24.68 €

1 7 jours 1/4BBleuClé à six pans

24.68 €

1 8 jours 1/4BRougeClé à six pans

24.68 €

1 7 jours 1/4BBlanc opaque, jaunâtreClé à six pans

20.82 €

1 8 jours 1/8BNAClé

23.20 €

1 8 jours 1/8BBleuClé

23.20 €

1 8 jours 1/8BRougeClé

23.20 €

1 7 jours 1/8BBlanc opaque, jaunâtreClé

21.52 €

1 8 jours 1/4BNAClé

23.92 €

1 8 jours 1/4BBleuClé

23.92 €

1 8 jours 1/4BBlanc opaque, jaunâtreClé

23.92 €

1 7 jours 1/4BRougeClé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints à rotule Fluides utilisables Air Température maximale de fonctionnement(°C) 60
Pression de service minimum(MPa) 1 Type de connexion Connexion vis⇔bouchon à simple pression Types de vis de connexion, côté d'entrée R
Matériau Acier, laiton Axe 2

Assistance technique