Anneau de bretelle, douille à simple pression, filetage mâle

Anneau de bretelle, douille à simple pression, filetage mâle
[Features]
• A compact and lightweight air socket and single action swivel joint.
• Color-based identification (install to the OUTPUT of factory equipment to identify by application)
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-RR620-SOC
S-RR620-SOCB
S-RR620-SOCC
S-RR620-SOCY
SOH-RR620-SOC
SOH-RR620-SOCB
SOH-RR620-SOCC
SOH-RR620-SOCY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bague colorée Outil utilisé

29.58 €

1 7 jours NAClé à six pans

31.96 €

1 8 jours BleuClé à six pans

31.96 €

1 8 jours RougeClé à six pans

31.96 €

1 8 jours Blanc opaque, jaunâtreClé à six pans

28.80 €

1 7 jours NAClé

31.19 €

1 7 jours BleuClé

31.19 €

1 7 jours RougeClé

31.19 €

1 8 jours Blanc opaque, jaunâtreClé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints à rotule Fluides utilisables Air Température maximale de fonctionnement(°C) 60
Pression de service minimum(MPa) 1 Type de connexion Connexion vis⇔douille à simple pression Types de vis de connexion, côté d'entrée R
Vis de connexion nominale, côté entrée 1/4B Matériau Acier, laiton Axe 2

Assistance technique