Référence fabricant: P-MC6-2B
Marque: PILLAR
Prix: 31.38 €
Délai de livraison: 13 jours
Matériau du corps principal: PFA
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1): 6
D.E. de tube applicable (mm) D2: 4
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1): -
D.E. de tube applicable (pouces) D2: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-MC6-2B
Référence pièce
|
---|
P-MC6-2B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (mm) D2 | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 13 jours | PFA | 6 | 4 | - | - | R | 1/4B |
Loading...
Type | Corps de fixation | Type de connexion | Vis⇔tuyau | Type de connexion filetage à tuyau | Fileté droit (Takenoko) |
---|---|---|---|---|---|
Type de composant associé | Écrou | Pression de service max.(MPa) | 0.7 | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Type
Matériau du corps principal
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (mm) D2
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles