Pied de réglage de niveau (KA)

Pied de réglage de niveau (KA)
  • Remise sur volume
Excellent cost performance

[Features]
· The SUS-made product features superior corrosion resistance and water resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA37-08X050
KA37-08X060-SUS
KA37-08X100
KA37-08X100-SUS
KA37-10X050
KA37-10X050-SUS
KA37-10X100
KA37-10X100-SUS
KA55-12X050
KA55-12X100
KA55-12X100-SUS
KA55-12X120
KA55-12X120-SUS
KA55-12X150
KA55-12X150-SUS
KA75-16X065
KA75-16X100
KA75-16X100-SUS
KA75-16X130
KA75-16X130-SUS
KA75-16X150
KA75-16X150-SUS
KA75-16X180
KA75-16X180-SUS
KA75-16X200
KA75-20X100
KA75-20X100-SUS
KA75-20X130
KA75-20X130-SUS
KA75-20X150
KA75-20X150-SUS
KA75-20X180
KA75-20X180-SUS
KA75-20X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés Pas de filetage
(mm)

4.39 €

1 Disponible 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc35067.58Standard1.25

8.22 €

1 10 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation36077.58Standard / Résistance à la corrosion1.25

4.58 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc3100117.58Standard1.25

9.52 €

1 6 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation3100117.58Standard / Résistance à la corrosion1.25

4.65 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc3506910Standard1.5

10.61 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation3506910Standard / Résistance à la corrosion1.5

5.80 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc310011910Standard1.5

12.75 €

1 6 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation310011910Standard / Résistance à la corrosion1.5

5.99 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc5507312Standard1.75

6.33 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc510012312Standard1.75

16.22 €

1 6 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation510012312Standard / Résistance à la corrosion1.75

6.91 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc512014312Standard1.75

17.34 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation512014312Standard / Résistance à la corrosion1.75

8.96 €

1 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc515017312Standard1.75

18.95 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation515017312Standard / Résistance à la corrosion1.75

10.27 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc5659316Standard2

10.71 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc510012816Standard2

28.32 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation510012816Standard / Résistance à la corrosion2

11.24 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc513015816Standard2

32.00 €

1 9 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation513015816Standard / Résistance à la corrosion2

12.03 €

1 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc515017816Standard2

34.48 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation515017816Standard / Résistance à la corrosion2

13.01 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc518020816Standard2

39.28 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation518020816Standard / Résistance à la corrosion2

14.07 €

1 6 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc520022816Standard2

13.76 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc510013120Standard2.5

45.28 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation510013120Standard / Résistance à la corrosion2.5

15.34 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc513016120Standard2.5

51.37 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation513016120Standard / Résistance à la corrosion2.5

16.43 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc515018120Standard2.5

55.06 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation515018120Standard / Résistance à la corrosion2.5

18.27 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc518021120Standard2.5

61.13 €

1 8 jours 10Acier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydationAcier inoxydable[Autres] Film (passif) d'oxydation518021120Standard / Résistance à la corrosion2.5

20.17 €

1 8 jours 10Acier[Zingage] Chrome trivalent au zincAcier[Zingage] Chrome trivalent au zinc520023120Standard2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Type de forme de montage Type à montage métallique
Poignée de réglage de la hauteur NA Mécanisme pivotant NA

Assistance technique