Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KA37-08X100
Référence pièce
|
---|
KA37-08X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Pas de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard | 1.25 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Type de forme de montage | Type à montage métallique |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Mécanisme pivotant | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage de niveau (KA), le numéro d'article est le suivant: KA37-08X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KA37-08X100.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Type
Matériau du filetage
Matériau du corps
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Pas de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KA37-08X050 |
KA37-08X060-SUS |
KA37-08X100-SUS |
KA37-10X050 |
KA37-10X050-SUS |
KA37-10X100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Pas de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 3 | 50 | 67.5 | 8 | Standard | 1.25 | |
8.22 € | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 3 | 60 | 77.5 | 8 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.25 | ||
9.01 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.25 | ||
4.40 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard | 1.5 | ||
10.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.5 | |
5.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 3 | 100 | 119 | 10 | Standard | 1.5 |