Pied de réglage de niveau (pour charges lourdes) (KA)

Pied de réglage de niveau (pour charges lourdes) (KA)
  • Remise sur volume
Excellent cost performance

[Features]
· Fixing is possible using the KACP (clamp plate for level adjusters) sold separately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA60-12X050
KA60-12X100
KA60-12X120
KA60-12X150
KA60-16X065
KA60-16X100
KA60-16X130
KA60-16X150
KA60-16X180
KA60-16X200
KA60-20X100
KA60-20X130
KA60-20X180
KA60-20X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Pas de filetage
(mm)

10.80 €

1 6 jours 10155075121.75

11.02 €

1 6 jours 1015100125121.75

11.13 €

1 6 jours 1015120145121.75

13.31 €

1 6 jours 1015150175121.75

13.13 €

1 6 jours 10206592162

13.46 €

1 6 jours 1020100127162

14.61 €

1 6 jours 1020130157162

12.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020150177162

15.90 €

1 6 jours 1020180207162

17.09 €

1 6 jours 1020200227162

13.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040100130202.5

17.93 €

1 8 jours 1040130160202.5

19.73 €

1 6 jours 1040180210202.5

22.30 €

1 6 jours 1040200230202.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Type de forme de montage Type à montage métallique
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Chrome trivalent au zinc
Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent au zinc Propriétés Standard
Mécanisme pivotant NA

Assistance technique