Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Longueur de filetage L1 (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Pas de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 50 | 75 | 12 | Standard | 1.75 | ||
9.20 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 100 | 125 | 12 | Standard | 1.75 | ||
19.75 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 100 | 125 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.75 | ||
9.43 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 120 | 145 | 12 | Standard | 1.75 | ||
21.44 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 120 | 145 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.75 | ||
10.07 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 150 | 175 | 12 | Standard | 1.75 | ||
23.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 150 | 175 | 12 | Standard / Résistance à la corrosion | 1.75 | |
10.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 65 | 92 | 16 | Standard | 2 | ||
11.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 100 | 127 | 16 | Standard | 2 | |
30.64 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 100 | 127 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | 2 | ||
12.89 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 130 | 157 | 16 | Standard | 2 | ||
34.33 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 130 | 157 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | 2 | ||
13.45 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 150 | 177 | 16 | Standard | 2 | ||
31.19 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 150 | 177 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | 2 | ||
14.32 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 180 | 207 | 16 | Standard | 2 | ||
34.87 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 180 | 207 | 16 | Standard / Résistance à la corrosion | 2 | ||
13.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 200 | 227 | 16 | Standard | 2 | |
16.34 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 100 | 130 | 20 | Standard | 2.5 | ||
43.28 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 100 | 130 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | 2.5 | ||
17.71 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 130 | 160 | 20 | Standard | 2.5 | ||
46.00 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 130 | 160 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | 2.5 | ||
18.53 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 150 | 180 | 20 | Standard | 2.5 | ||
50.87 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 150 | 180 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | 2.5 | ||
20.26 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 180 | 210 | 20 | Standard | 2.5 | ||
53.59 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 180 | 210 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | 2.5 | ||
22.18 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | Acier | [Zingage] Chrome trivalent au zinc | 200 | 230 | 20 | Standard | 2.5 | ||
56.07 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | Acier inoxydable | [Autres] Film (passif) d'oxydation | 200 | 230 | 20 | Standard / Résistance à la corrosion | 2.5 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Type de forme de montage | Type à montage métallique |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Charge admissible(kN) | 5 | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Longueur de filetage L1(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Pas de filetage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles