Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OL22H
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Valeur nominale de filetage | 1/4 | Pression de service maximale (MPa) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de DS LITE, douille crantée, le numéro d'article est le suivant: OL22H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OL22H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles