Cache de verrou, douille à écrou à fonction rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC65-SOR
LC80-SOR
LC85-SOR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlexible utilisable

19.90 €

1 8 jours 106.5×10.0

19.90 €

1 8 jours 108.0×12.0

19.90 €

1 8 jours 108.5×12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximale (MPa) 1.5

Assistance technique