Fonction rotative de douille à écrou, à serrure, à couvercle en caoutchouc, à simple pression

Fonction rotative de douille à écrou, à serrure, à couvercle en caoutchouc, à simple pression
A rubber cover has been added to prevent scratching the product while working.
● Can be easily and reliably connected with single-action operation simply by inserting the plug into the socket. Excellent socket versatility for connecting air piping in factories and drawing arc tools.
(Rotary function: The swivel function prevents the hose from kinking.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G65-SOL
G80-SOL
G85-SOL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlexible utilisable

21.26 €

1 8 jours 106.5×10.0

21.26 €

1 8 jours 108.0×12.0

21.26 €

1 8 jours -8.5×12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximale (MPa) 1.5

Assistance technique