Collecteur, douille rotative à appariement à simple pression

Collecteur, douille rotative à appariement à simple pression
Multiple instances of air can be removed from a single pipe thanks to the presence of multiple air outlets.
2-branch and 3-branch types available..
(Rotary function: The air outlet rotates freely 360°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

POR1

Référence pièce
POR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

65.45 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Branchement Mâle/femelle Branchement mâle et femelle Matériau du corps principal Acier
Matériau du joint NBR Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Nombre de raccords et de connexions 2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximale (MPa) 1.5

Vous vous trouvez sur la page de Collecteur, douille rotative à appariement à simple pression, le numéro d'article est le suivant: POR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POR1.

Assistance technique