Douille à filetage mâle à simple pression, haute pression

Douille à filetage mâle à simple pression, haute pression
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

The photos and illustrations show the type with the rubber cover.
Types with a rubber cover feature a "G" at the start of the product name.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30K-SOM
G30K-SOM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

27.47 €

1 7 jours 10

28.80 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Types de vis de connexion R Valeur nominale de filetage 1/4 (LH) Pression de service maximale (MPa) 3.0

Assistance technique