Bouchon à filetage mâle, haute pression

Bouchon à filetage mâle, haute pression
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30K-PM

Référence pièce
30K-PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.65 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Types de vis de connexion R Valeur nominale de filetage 1/4 (LH) Pression de service maximale (MPa) 3.0

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon à filetage mâle, haute pression, le numéro d'article est le suivant: 30K-PM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30K-PM.

Assistance technique