Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RR-CHU-85Y2M |
RR-CHU-85Y4M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de fonctionnement (m) | |
---|---|---|---|---|---|
52.54 € | 1 | 7 jours | 2 | ||
61.31 € | 1 | 7 jours | 4 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Jaune | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::60 | Pression de service minimum(MPa) | 0.7 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de fonctionnement(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles