Extrémité de tige, type à filetage mâle, série POS

Extrémité de tige, type à filetage mâle, série POS
  • Remise sur volume
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25L
POS30
POS30L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis d'assemblage D.I. d
(Ø)
Sens du filetage de connexion Capacité de charge de base
(kN)
Angle d'inclinaison admissible
(deg)

12.18 €

1 Disponible 5 jours 10M55Vis droite2.94.5

12.18 €

1 Disponible 10 jours 10M55Vis gauche2.94.5

12.18 €

1 Disponible 5 jours 10M66Vis droite3.78

12.18 €

1 Disponible 10 jours 10M66Vis gauche3.78

14.08 €

1 Disponible 5 jours 10M88Vis droite6.510

14.08 €

1 Disponible 10 jours 10M88Vis gauche6.510

14.77 €

1 Disponible 10 jours 10M1010Vis droite9.78

14.77 €

1 Disponible 10 jours 10M1010Vis gauche9.78

17.62 €

1 Disponible 10 jours 10M1212Vis droite12.210

17.62 €

1 Disponible 10 jours 10M1212Vis gauche12.210

19.65 €

1 Disponible 10 jours 10M1414Vis droite16.511

19.65 €

1 Disponible 10 jours 10M1414Vis gauche16.511

26.17 €

1 Disponible 10 jours 10M1616Vis droite20.012

26.17 €

1 Disponible 10 jours 10M1616Vis gauche20.012

28.20 €

1 Disponible 11 jours 10M1818Vis droite25.111

32.15 €

1 Disponible 10 jours 10M1818Vis gauche25.111

40.02 €

1 Disponible 10 jours 10M2020Vis droite29.311

40.02 €

1 Disponible 10 jours 10M2020Vis gauche29.311

46.13 €

1 Disponible 10 jours 10M2222Vis droite35.812

46.13 €

1 Disponible 10 jours 10M2222Vis gauche35.812

74.43 €

1 Disponible 10 jours 10M2425Vis gauche43.912

86.10 €

1 Disponible 5 jours 10M3030Vis droite62.212

86.10 €

1 Disponible 10 jours 10M3030Vis gauche62.212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier au carbone pour construction
Forme du filetage de connexion Filetage femelle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau de la garniture Alliage de cuivre spécial
Méthode de lubrification Lubrification

Assistance technique