Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
931-32A
Types de vanne | Vanne à pédale | Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | EN 1.4308 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Fluides utilisables | Eau | Pression nominale | 10K | Côté commande, types de connexions | Rc |
Côté commande, filetages nominaux de tuyau | 1 1/4B | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps principal | N/A |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de 931 SCS13 10 K, vanne à pédale à vis avec levier, le numéro d'article est le suivant: 931-32A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 931-32A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles