Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 34 | ||
4.51 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 50 | ||
5.42 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 65 | ||
6.02 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 75 | ||
6.83 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 125 | ||
8.43 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 150 | ||
4.72 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 38 | ||
5.85 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 50 | ||
6.83 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 65 | ||
7.19 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 75 | ||
7.80 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 100 | ||
8.93 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 125 | ||
10.05 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 150 | ||
7.33 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 42 | ||
7.45 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 50 | ||
8.29 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 65 | ||
8.93 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 75 | ||
10.92 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 100 | ||
12.43 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 125 | ||
13.65 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 150 | ||
9.80 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 50 | ||
11.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 65 | ||
11.53 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
13.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
16.76 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
18.38 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
11.53 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 50 | ||
13.27 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 65 | ||
14.64 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
17.13 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
19.75 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
22.10 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
16.76 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 58 | ||
17.88 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 65 | ||
18.75 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 75 | ||
22.97 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 100 | ||
26.72 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 125 | ||
29.44 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 150 | ||
37.38 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | 70 | ||
44.10 € | 1 | 11 jours | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
48.80 € | 1 | 11 jours | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
54.03 € | 1 | 11 jours | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
50.92 € | 1 | 5 jours | 3B (80A) | 78 | ||
53.41 € | 1 | 11 jours | 3B (80A) | 100 | ||
57.64 € | 1 | 11 jours | 3B (80A) | 125 | ||
60.74 € | 1 | 11 jours | 3B (80A) | 150 | ||
67.44 € | 1 | 5 jours | 4B (100A) | 90 | ||
71.04 € | 1 | 11 jours | 4B (100A) | 100 | ||
80.36 € | 1 | 11 jours | 4B (100A) | 125 | ||
87.44 € | 1 | 11 jours | 4B (100A) | 150 | ||
105.81 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | 103 | ||
125.84 € | 1 | 11 jours | 6B (150A) | 103 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.0 | Spécifications | Avec garniture PVC rigide |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles