Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BHS8A |
BHS10A |
BHS20A |
BHS32A |
BHS40A |
BHS50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 11 jours | 1/4B (8A) | 12 | ||
3.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3/8B (10A) | 12.5 | |
5.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3/4B (20A) | 18 | |
10.83 € | 1 | 16 jours | 1 1/4B (32A) | 24 | ||
14.13 € | 1 | 39 jours | 1 1/2B (40A) | 24 | ||
18.10 € | 1 | 11 jours | 2B (50A) | 28.5 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | G (taraudé) | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.0 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles