Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles