Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS6A |
HS8A |
HS10A |
HS15A |
HS20A |
HS25A |
HS32A |
HS40A |
HS50A |
HS65A |
HS80A |
HS100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | 11 jours | 1/8B (6A) | 12 | ||
3.36 € | 1 | 12 jours | 1/4B (8A) | 15 | ||
3.41 € | 1 | 14 jours | 3/8B (10A) | 16 | ||
2.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 20 | ||
5.82 € | 1 | 14 jours | 3/4B (20A) | 21 | ||
7.73 € | 1 | 11 jours | 1B (25A) | 25 | ||
11.00 € | 1 | 11 jours | 1 1/4B (32A) | 28 | ||
12.45 € | 1 | 11 jours | 1 1/2B (40A) | 28 | ||
19.19 € | 1 | 11 jours | 2B (50A) | 34 | ||
34.36 € | 1 | 11 jours | 2 1/2B (65A) | 39 | ||
44.82 € | 1 | 11 jours | 3B (80A) | 42 | ||
76.80 € | 1 | 11 jours | 4B (100A) | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | G (taraudé) | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Spécifications | Moitié |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles