Capuchon de raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Capuchon de raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
  • Remise sur volume
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C6A
C8A
C10A
C15A
C20A
C25A
C32A
C40A
C50A
C65A
C80A
C100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

5.87 €

1 Disponible 11 jours 1/8B (6A)

5.87 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)

6.05 €

1 8 jours 3/8B (10A)

7.21 €

1 8 jours 1/2B (15A)

9.12 €

1 8 jours 3/4B (20A)

11.83 €

1 8 jours 1B (25A)

15.94 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

19.11 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

26.97 €

1 11 jours 2B (50A)

52.60 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)

67.94 €

1 11 jours 3B (80A)

122.64 €

1 11 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique