Bouchon carré pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Bouchon carré pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
  • Remise sur volume
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P10A
P15A
P50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.25 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)

6.44 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)

24.57 €

1 8 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique