Embout hexagonal à réduction pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Embout hexagonal à réduction pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRN8AX6A
SRN10AX6A
SRN10AX8A
SRN15AX8A
SRN15AX10A
SRN20AX10A
SRN20AX15A
SRN25AX15A
SRN25AX20A
SRN32AX20A
SRN32AX25A
SRN40AX25A
SRN40AX32A
SRN50AX25A
SRN50AX32A
SRN50AX40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Spécifications

8.45 €

1 11 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)Carré 6

8.45 €

1 11 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)Carré 6

8.45 €

1 11 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)Carré 6

11.81 €

1 11 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)Carré 6

11.81 €

1 11 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)Carré 6

15.17 €

1 11 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)Carré 8

15.17 €

1 11 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)Carré 8

21.41 €

1 11 jours 1B (25A)1/2B (15A)Carré 8

21.41 €

1 11 jours 1B (25A)3/4B (20A)Carré 8

36.37 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Carré 8

36.37 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)Carré 8

52.12 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)Carré 8

52.12 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Carré 8

81.37 €

1 11 jours 2B (50A)1B (25A)Carré 8

81.37 €

1 11 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)Carré 8

81.37 €

1 11 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)Carré 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique