Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WHN6A |
WHN8A |
WHN10A |
WHN15A |
WHN20A |
WHN25A |
WHN32A |
WHN40A |
WHN50A |
WHN65A |
WHN80A |
WHN100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal | Diam. nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | 11 jours | 1/8B | 10.5 | ||
7.11 € | 1 | 11 jours | 1/4B | 13.8 | ||
7.13 € | 1 | 10 jours | 3/8B | 17.3 | ||
8.78 € | 1 | 11 jours | 1/2B | 21.7 | ||
10.10 € | 1 | 11 jours | 3/4B | 27.2 | ||
12.65 € | 1 | 12 jours | 1B | 34 | ||
19.62 € | 1 | 11 jours | 1 1/4B | 42.7 | ||
22.64 € | 1 | 11 jours | 1 1/2B | 48.6 | ||
30.80 € | 1 | 21 jours | 2B | 60.5 | ||
68.92 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B | 76.3 | ||
79.93 € | 1 | 5 jours | 3B | 89.1 | ||
101.98 € | 1 | 11 jours | 4B | 114.3 |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle |
Type à filetage de connexion | R | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) | 1.0 | Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) | 2.0 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal
Diam. nominal(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles