Plaque de mousse de silicone

Plaque de mousse de silicone
Sheet type heat insulating material. We recommend our original caterpillar type to wrap around cylindrical objects. Available from 1 piece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS1-1000-1000
SS2-1000-1000
SS2-500-1000
SS2-500-500
SS3-1000-1000
SS3-500-1000
SS3-500-500
SS5-1000-1000
SS5-500-1000
SS5-500-500
SS10-500-500
SS20-500-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque T
(mm)
Taille (axb)
(mm×mm)

190.81 €

1 11 jours 11000×1000

332.31 €

1 8 jours 21000×1000

174.75 €

1 8 jours 2500×1000

107.06 €

1 8 jours 2500×500

459.25 €

1 8 jours 31000×1000

229.48 €

1 5 jours 3500×1000

136.55 €

1 8 jours 3500×500

726.74 €

1 8 jours 51000×1000

363.37 €

1 8 jours 5500×1000

196.62 €

1 8 jours 5500×500

386.09 €

1 8 jours 10500×500

825.40 €

1 8 jours 20500×500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Plaque (matériau) Application Standard / Résistant à la chaleur / Isolation thermique Trou usiné / non usiné Sans perçage de trou

Assistance technique