Arbres linéaires / droits / SS-X

Arbres linéaires / droits / SS-X
[Features]
· SUS440C stainless steel, straight overall length standard shaft.
· Can be delivered cut to any arbitrary length you like.

[Note]
In the manufacturer catalog, specified measurement orders have a "C" in the model number,
but on the MISUMI WEB site, no "C" is included, and you can order both fixed measurement and custom measurement products with the same model number.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]

Référence pièce
SS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(mm)
Length L
(mm)
1 11 jours 103 ~ 40100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (arbre) Droit Matériau Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) Traitement thermique Trempé par induction
Traitement de surface Sans traitement Tolérance de la dimension de D.E. g6

Assistance technique