Fil en acier inoxydable

Fil en acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· A stainless steel wire rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance. Furthermore, it also features an attractive gloss finish and can be used for a wide range of applications, from industrial use to leisure activities.
· Boasts a level of rust resistance which is superior to iron, especially when used in seawater.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-SY2010
R-SY2012
R-SY2015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge appliquée de référence
(kg)
Diamètre de corde
(mm)

7.30 €

150 Disponible 6 jours 30.01.0

9.54 €

150 Disponible 16 jours 40.01.2

10.15 €

100 Disponible 5 jours 70.01.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique