Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre d (Ø) | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. du moyeu D1 (Ø) | Couple admissible (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 2.0 à 20.0 | 16 | 7 | ||
19.86 € | 1 | 10 jours | 10 | 6 | 2.0 à 20.0 | 19 | 14 | ||
19.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 6.35 | 2.0 à 20.0 | 20 | 14 | ||
19.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 20,1 à 50,0 | 21 | 22 | ||
19.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 20,1 à 50,0 | 23 | 25 | ||
20.01 € | 1 | 10 jours | 10 | 11 | 20,1 à 50,0 | 24 | 30 | ||
21.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 20,1 à 50,0 | 26 | 50 | ||
21.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 14 | 50,1 à 70,0 | 28 | 65 | ||
21.21 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50,1 à 70,0 | 29 | 70 | ||
21.27 € | 1 | 10 jours | 10 | 16 | 70,1 à 100,0 | 30 | 75 | ||
22.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 17 | 100,1 à 150,0 | 31 | 110 | ||
22.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 100,1 à 150,0 | 32 | 115 | ||
23.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 19 | 100,1 à 150,0 | 33 | 120 | ||
25.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | 200,1 à 300,0 | 38 | 220 | ||
26.11 € | 1 | 10 jours | 10 | 22 | 200,1 à 300,0 | 40 | 290 | ||
28.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 24 | 300,1 à 500,0 | 42 | 320 | ||
28.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 300,1 à 500,0 | 43 | 350 | ||
31.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 28 | 300,1 à 500,0 | 46 | 380 | ||
32.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 300,1 à 500,0 | 48 | 410 | ||
32.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 32 | 300,1 à 500,0 | 50 | 440 | ||
35.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 700,1 à 1000,0 | 57 | 720 | ||
36.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 38 | 700,1 à 1000,0 | 60 | 770 | ||
38.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 700,1 à 1000,0 | 62 | 810 | ||
34.83 € | 1 | 10 jours | 10 | 42 | 700,1 à 1000,0 | 64 | 850 | ||
35.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 1000,1 à 3000,0 | 67 | 1200 | ||
40.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 48 | 1000,1 à 3000,0 | 70 | 1200 | ||
43.15 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 1000,1 à 3000,0 | 72 | 1500 |
Loading...
Type | Bride | centrage | Disponible | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Structure de serrage | Type à simple cône | Méthode de serrage | Mécanique (type à cale) |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre d(Ø)
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. du moyeu D1(Ø)
Couple admissible(N•m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles