Manchon sans clavette A.P.LOCK série SAPL-CK

Manchon sans clavette A.P.LOCK série SAPL-CK
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface. (Most compact design A.P. Lock)
· Suitable for short hubs.
· Internal ring mounts to the terminal face, preventing the hub from moving when connected.
· Choose from stainless steel or electroless nickel plated products to suit the use environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAPL-CK-5X12
SAPL-CK-6X12
SAPL-CK-8X15
SAPL-CK-10X18
SAPL-CK-11X18
SAPL-CK-12X20
SAPL-CK-14X22
SAPL-CK-15X23
SAPL-CK-16X24
SAPL-CK-17X25
SAPL-CK-18X26
SAPL-CK-19X27
SAPL-CK-20X28
SAPL-CK-22X32
SAPL-CK-24X34
SAPL-CK-25X34
SAPL-CK-28X39
SAPL-CK-30X41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)

35.45 €

1 10 jours 1052.0 à 20.0129

35.43 €

1 10 jours 1062.0 à 20.01211

35.65 €

1 10 jours 10820,1 à 50,01525

35.78 €

1 10 jours 101020,1 à 50,01844

37.82 €

1 10 jours 101120,1 à 50,01848

37.91 €

1 10 jours 101250,1 à 70,02053

37.97 €

1 10 jours 101450,1 à 70,02261

38.30 €

1 10 jours 1015100,1 à 150,023115

40.41 €

1 10 jours 1016100,1 à 150,024123

43.65 €

22.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017100,1 à 150,025131

41.05 €

1 10 jours 1018200,1 à 300,026210

41.10 €

1 10 jours 1019200,1 à 300,027221

45.28 €

1 10 jours 1020200,1 à 300,028233

45.69 €

1 10 jours 1022200,1 à 300,032256

47.87 €

1 10 jours 1024200,1 à 300,034279

47.81 €

1 10 jours 1025200,1 à 300,034291

50.53 €

1 10 jours 1028300,1 à 500,039488

50.67 €

1 10 jours 1030500,1 à 700,041523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Paroi fine centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface Nickelage chimique Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)

Assistance technique