Manchon sans clavette A.P.LOCK série SAPL-B

Manchon sans clavette A.P.LOCK série SAPL-B
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· SAPL-A Depending on the type, the cover outer diameter and bolt size are both large, providing comparatively high durability relative to the corresponding internal diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAPL-B-8-22
SAPL-B-9-23
SAPL-B-10-24
SAPL-B-11-25
SAPL-B-12-26
SAPL-B-13-27
SAPL-B-14-31
SAPL-B-15-32
SAPL-B-16-33
SAPL-B-17-34
SAPL-B-18-35
SAPL-B-19-47
SAPL-B-20-47
SAPL-B-22-47
SAPL-B-24-50
SAPL-B-25-50
SAPL-B-28-55
SAPL-B-30-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)

30.59 €

14.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082.0 à 20.02218

27.26 €

1 10 jours 10920,1 à 50,02321

27.30 €

1 10 jours 101020,1 à 50,02429

27.31 €

1 10 jours 101120,1 à 50,02533

27.34 €

1 10 jours 101220,1 à 50,02646

27.37 €

1 10 jours 101320,1 à 50,02749

27.67 €

1 10 jours 101450,1 à 70,03169

27.70 €

1 10 jours 101570,1 à 100,03274

27.75 €

1 10 jours 101670,1 à 100,03378

28.85 €

1 10 jours 1017100,1 à 150,034103

28.88 €

1 10 jours 1018100,1 à 150,035108

31.76 €

1 10 jours 1019200,1 à 300,047284

32.76 €

1 10 jours 1020200,1 à 300,047294

35.73 €

1 10 jours 1022300,1 à 500,047324

36.09 €

1 10 jours 1024300,1 à 500,050412

40.13 €

1 10 jours 1025300,1 à 500,050431

40.68 €

1 10 jours 1028300,1 à 500,055471

44.71 €

1 10 jours 1030500,1 à 700,055510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)

Assistance technique