Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
21.77 € ( 25.91 € ) | 11 jours ouvrables |
20.88 € ( 24.85 € ) | 11 jours ouvrables |
21.82 € ( 25.97 € ) | 11 jours ouvrables |
21.83 € ( 25.98 € ) | 11 jours ouvrables |
23.20 € ( 27.61 € ) | 11 jours ouvrables |
23.23 € ( 27.64 € ) | 11 jours ouvrables |
24.62 € ( 29.30 € ) | 11 jours ouvrables |
24.63 € ( 29.31 € ) | 11 jours ouvrables |
24.65 € ( 29.33 € ) | 11 jours ouvrables |
24.65 € ( 29.33 € ) | 11 jours ouvrables |
27.17 € ( 32.33 € ) | 11 jours ouvrables |
27.39 € ( 32.59 € ) | 11 jours ouvrables |
31.64 € ( 37.65 € ) | 15 jours ouvrables |
33.05 € ( 39.33 € ) | 11 jours ouvrables |
33.08 € ( 39.37 € ) | 11 jours ouvrables |
33.12 € ( 39.41 € ) | 11 jours ouvrables |
38.56 € ( 45.89 € ) | 11 jours ouvrables |
39.96 € ( 47.55 € ) | 11 jours ouvrables |
39.99 € ( 47.59 € ) | 11 jours ouvrables |
41.64 € ( 49.55 € ) | 11 jours ouvrables |
[Features]
· Made from aluminum.
Moment of inertia reduction is an important factor in controlling system performance when setting high-speed servo control positions. High-speed use at low inertia has been made possible by using an aluminum pulley that is suitable for an A.P.Lock.
· High torque transmission power
Uses high rigidity aluminum alloy to transmit torque, so it can be used not only with aluminum pulleys but also general steel pulleys.
· Optimal for clean rooms
Electroless nickel plating bolts are used standard for the aluminum main body materials, making it optimal for clean rooms.