Convoyeur à rouleaux en acier (diamètre de rouleau 38.1mm, épaisseur de paroi du tube 1.2mm) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-3812-300-50-1000
VR-3812-300-50-1500
VR-3812-300-50-2000
VR-3812-300-50-3000
VR-3812-300-75-1000
VR-3812-300-75-1500
VR-3812-300-75-2000
VR-3812-300-75-3000
VR-3812-300-100-1000
VR-3812-300-100-1500
VR-3812-300-100-2000
VR-3812-300-100-3000
VR-3812-400-50-1000
VR-3812-400-50-1500
VR-3812-400-50-2000
VR-3812-400-50-3000
VR-3812-400-75-1000
VR-3812-400-75-1500
VR-3812-400-75-2000
VR-3812-400-75-3000
VR-3812-400-100-1000
VR-3812-400-100-1500
VR-3812-400-100-2000
VR-3812-400-100-3000
VR-3812-500-50-1000
VR-3812-500-50-1500
VR-3812-500-50-2000
VR-3812-500-50-3000
VR-3812-500-75-1000
VR-3812-500-75-1500
VR-3812-500-75-2000
VR-3812-500-75-3000
VR-3812-500-100-1000
VR-3812-500-100-1500
VR-3812-500-100-2000
VR-3812-500-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

218.82 €

1 12 jours 3005010004989999691757300-564014.8

327.18 €

1 12 jours 3005015004989999691764300-565822.2

432.49 €

1 12 jours 3005020004989999691771300-566629.6

646.15 €

1 12 jours 3005030004989999691788300-567444.4

168.60 €

1 12 jours 3007510004989999682342300-544511.3

254.23 €

1 12 jours 3007515004989999682359300-545316.9

332.12 €

1 12 jours 3007520004989999682366300-546122.6

500.98 €

1 12 jours 3007530004989999682373300-547033.9

143.23 €

1 12 jours 30010010004989999691870300-57639.6

213.29 €

1 12 jours 30010015004989999691887300-577114.3

280.89 €

1 12 jours 30010020004989999691894300-578019.1

417.97 €

1 12 jours 30010030004989999691900300-579828.5

254.78 €

1 12 jours 4005010004989999691795300-568217.7

380.34 €

1 12 jours 4005015004989999691801300-569126.4

502.95 €

1 12 jours 4005020004989999691818300-570435.2

751.51 €

1 12 jours 4005030004989999691825300-571252.8

192.94 €

1 12 jours 4007510004989999682380300-548813.3

266.11 €

1 12 jours 4007515004989999682397300-549615.3

380.41 €

1 12 jours 4007520004989999682403300-550026.6

574.14 €

1 12 jours 4007530004989999682410300-551839.9

161.40 €

1 12 jours 40010010004989999691917300-580111.0

241.20 €

1 12 jours 40010015004989999691924300-581016.5

317.36 €

1 12 jours 40010020004989999691931300-582822.0

473.23 €

1 12 jours 40010030004989999691948300-583633

294.32 €

1 6 jours 5005010004989999691832300-572120.6

439.89 €

1 12 jours 5005015004989999691849300-573930.8

581.31 €

1 12 jours 5005020004989999691856300-574741.0

870.00 €

1 12 jours 5005030004989999691863300-575561.7

219.16 €

1 12 jours 5007510004989999682427300-552615.2

330.33 €

1 12 jours 5007515004989999682434300-553422.6

432.15 €

1 12 jours 5007520004989999682441300-554230.4

642.01 €

1 12 jours 5007530004989999682458300-555145.6

182.67 €

1 12 jours 50010010004989999691955300-584412.6

271.86 €

1 12 jours 50010015004989999691962300-585218.7

358.01 €

1 12 jours 50010020004989999691979300-586125.0

534.02 €

1 12 jours 50010030004989999691986300-587937.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application For transporting small items / Medium Load Type de profilé extrudé Straight Type à rouleau Straight
Matériau du profilé Steel Quantity per Package(unit) 1

Assistance technique