Convoyeur à rouleaux en aluminium (diamètre de rouleau 38mm, épaisseur de paroi du tube 1.5mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-AL3815F-300-75-2000
VR-AL3815F-300-75-3000
VR-AL3815F-300-100-2000
VR-AL3815F-300-100-3000
VR-AL3815F-400-75-2000
VR-AL3815F-400-75-3000
VR-AL3815F-400-100-2000
VR-AL3815F-400-100-3000
VR-AL3815F-500-75-2000
VR-AL3815F-500-75-3000
VR-AL3815F-500-100-2000
VR-AL3815F-500-100-3000
VR-AL3815F-600-75-2000
VR-AL3815F-600-75-3000
VR-AL3815F-600-100-2000
VR-AL3815F-600-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

402.46 €

1 12 jours 300752000461-267113.11

593.09 €

1 12 jours 300753000461-268019.35

349.60 €

1 12 jours 3001002000461-265511.57

505.36 €

1 16 jours 3001003000461-266316.79

450.88 €

1 12 jours 400752000461-271014.86

665.82 €

1 12 jours 400753000461-272821.98

387.86 €

1 12 jours 4001002000461-269812.98

561.42 €

1 12 jours 4001003000461-270118.84

508.65 €

1 12 jours 500752000461-275216.40

753.36 €

1 12 jours 500753000461-276124.30

433.28 €

1 12 jours 5001002000461-273614.22

628.43 €

1 12 jours 5001003000461-274420.66

560.47 €

1 12 jours 600752000461-279516.40

830.95 €

1 12 jours 600753000461-280924.30

474.46 €

1 12 jours 6001002000461-277914.22

688.17 €

1 12 jours 6001003000461-278720.66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Aluminum Roller Outer Diameter(Ø) 38 Application For transporting small items / Medium Load
Type de profilé extrudé Straight Type à rouleau Straight Matériau du profilé Aluminum
Traitement de surface du profilé Anodized Aluminum Traitement de surface du rouleau Anodized Aluminum Machine Height(mm) 64
Quantity per Package(unit) 1

Assistance technique