Convoyeur à rouleaux en aluminium (diamètre de rouleau 45 mm, épaisseur de paroi du tube 1.5mm) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-AL4515F-300-75-2000
VR-AL4515F-300-75-3000
VR-AL4515F-300-100-2000
VR-AL4515F-300-100-3000
VR-AL4515F-400-75-2000
VR-AL4515F-400-75-3000
VR-AL4515F-400-100-2000
VR-AL4515F-400-100-3000
VR-AL4515F-500-75-2000
VR-AL4515F-500-75-3000
VR-AL4515F-500-100-2000
VR-AL4515F-500-100-3000
VR-AL4515F-600-75-2000
VR-AL4515F-600-75-3000
VR-AL4515F-600-100-2000
VR-AL4515F-600-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

432.76 €

1 14 jours 300752000461-283313.73

639.60 €

1 12 jours 300753000461-284120.30

372.82 €

1 12 jours 3001002000461-281712.05

540.37 €

1 12 jours 3001003000461-282517.50

487.18 €

1 12 jours 400752000461-287615.68

721.74 €

1 12 jours 400753000461-288423.24

415.85 €

1 12 jours 4001002000461-285013.61

603.40 €

1 12 jours 4001003000461-286819.79

552.17 €

1 12 jours 500752000461-291417.42

820.43 €

1 12 jours 500753000461-292225.87

466.86 €

1 12 jours 5001002000461-289215.01

678.76 €

1 12 jours 5001003000461-290621.84

620.49 €

1 12 jours 600752000461-295719.28

923.05 €

1 12 jours 600753000461-296528.66

521.05 €

1 12 jours 6001002000461-293116.5

757.75 €

1 12 jours 6001003000461-2949240.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Aluminum Application For transporting small items / Medium Load / Heavy Load Type de profilé extrudé Straight
Type à rouleau Straight Matériau du profilé Aluminum Traitement de surface du profilé Anodized Aluminum
Traitement de surface du rouleau Anodized Aluminum Machine Height(mm) 67.5 Quantity per Package(unit) 1

Assistance technique