Référence fabricant: VL38W300
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 10.74 €
Délai de livraison: 7 jours
D.E. D: 38 Ø
Largeur W: 298 mm
Roller Load Capacity: 1079 N
Thickness: 1.2 mm
Shaft Width: 340 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VL38W300
Référence pièce
|
---|
VL38W300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Roller Load Capacity (N) | Thickness (mm) | Shaft Width (mm) | JAN Code | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | 7 jours | 38 | 298 | 1079 | 1.2 | 340 | 4989999660203 | 510-4017 | 0.52 |
Loading...
Type | Long Roller | Type à rouleaux longs | Straight | Type à arbre | Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique | Propriétés | Standard | Garniture | NA |
Traitement de surface | Zingage fondu | Shaft Diameter(mm) | 12 | Accessory | Auxiliary Collar, Pin |
Quantity per Package(piece) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Galet sur essieu (acier), le numéro d'article est le suivant: VL38W300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VL38W300.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. D(Ø)
Largeur W(mm)
Roller Load Capacity(N)
Thickness(mm)
Shaft Width(mm)
JAN Code
Order Code
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VL38W400 |
VL38W500 |
VL38W600 |
VL57W300 |
VL57W30021 |
VL57W400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Roller Load Capacity (N) | Thickness (mm) | Shaft Width (mm) | JAN Code | Order Code | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 6 jours | 38 | 388 | 785 | 1.2 | 440 | 4989999660227 | 510-4033 | 0.66 | ||
16.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 488 | 686 | 1.2 | 540 | 4989999660234 | 510-4050 | 0.80 | |
15.14 € | 1 | 6 jours | 38 | 598 | 588 | 1.2 | 652 | 4989999660241 | 510-4076 | 0.94 | ||
12.98 € | 1 | 6 jours | 57 | 298 | 1765 | 1.4 | 340 | 4989999660258 | 510-4025 | 0.82 | ||
18.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 57 | 298 | 2059 | 2.1 | 340 | 4989999660968 | 511-3504 | 0.87 | |
18.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 57 | 388 | 1471 | 1.4 | 440 | 4989999660265 | 510-4041 | 0.96 |