Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VL38W500-SUS |
VL605W300-SUS |
VL605W400-SUS |
VL605W500-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Roller Load Capacity (N) | Thickness (mm) | Shaft Width (mm) | JAN Code | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 12 jours | 38 | 488 | 588 | 1.0 | 540 | 4989999663327 | 461-2591 | 0.65 | ||
86.06 € | 1 | 16 jours | 60.5 | 298 | 981 | 1.5 | 340 | 4989999663297 | 461-2612 | 0.92 | ||
101.45 € | 1 | 14 jours | 60.5 | 388 | 981 | 1.5 | 440 | 4989999663310 | 461-2621 | 1.08 | ||
115.73 € | 1 | 14 jours | 60.5 | 488 | 883 | 1.5 | 540 | 4989999663334 | 461-2639 | 1.24 |
Loading...
Type | Long Roller | Type à rouleaux longs | Straight | Type à arbre | Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Propriétés | Water-Resistant / Chemical Resistance | Garniture | NA |
Traitement de surface | NA | Shaft Diameter(mm) | 12 | Accessory | Auxiliary Collar, Pin |
Quantity per Package(piece) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur W(mm)
Roller Load Capacity(N)
Thickness(mm)
Shaft Width(mm)
JAN Code
Order Code
Type
Propriétés optionnelles