Convoyeur flexible d'expansion (diamètre de rouleau 38mm, épaisseur de paroi du tube 1.2mm) (Numéros de référence)

Convoyeur flexible d'expansion (diamètre de rouleau 38mm, épaisseur de paroi du tube 1.2mm)
· Conveyor that can be extended, bended and moved by one unit, with easy height adjustment.
· Since two connecting brackets are included (per one unit), it is also possible to connect two units to three units.
· Contained cardboard case, plastic container etc. transport.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFR38N2-07X21
TFR38N4-14X41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

754.42 €

1 11 jours 771 – 2142465-917162

1,314.62 €

1 5 jours 1468 – 4184465-918033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Outer Diameter(Ø) 38 Roller Width(mm) 385 Roller Pitch(mm) 40 – 137 (type télescopique)
Type de profilé extrudé Flexible Type à rouleau Straight Matériau du profilé Steel
Machine Height(mm) 525 – 825 Quantity per Package(unit) 1

Assistance technique