Table Free FT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FT-45-75
FT-45-100
FT-60-75
FT-60-100
FT-90-75
FT-90-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Roulette sphérique utilisée
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

455.15 €

1 10 jours 75450450C-5-L×364989999654806466-85116000

286.90 €

1 10 jours 100450450C-5-L×164989999654783466-84995000

671.79 €

1 10 jours 75600600C-5-L×644989999654844466-855311000

547.31 €

1 9 jours 100600600C-5-L×364989999654820466-85379000

1,285.61 €

1 9 jours 75900900C-5-L×1444989999654882466-859624000

1,119.49 €

1 9 jours 100900900C-5-L×814989999654868466-857022000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Table Plage de capacité de charge(N) 50,1 à 100,0
Charge admissible(N) 78.4 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
Hauteur(mm) 75 Quantité 1

Assistance technique