Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VR-K-500-600-57
Type | Pied | Hauteur de plan de travail(mm) | 550~650 | Plage de hauteur réglable(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Pour diamètre de rouleau de 57mm | Modèle compatible | Type VR-3812, type VR-5714 | Largeur de rouleau applicable(mm) | 500 |
Hauteur externe H(mm) | 450~550 | Unité de commande(Pieds) | 1 | Code de commande | 454-0140 |
Masse(kg) | 7.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Colonne d'utilisation du convoyeur à rouleaux en acier, le numéro d'article est le suivant: VR-K-500-600-57.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VR-K-500-600-57.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles