Colonne d'utilisation du convoyeur en aluminium

Colonne d'utilisation du convoyeur en aluminium
[Features]
· Lightweight and easy to handle.
· The aluminum conveyor can be used with the stay part loaded.
· Easy installation leg.
· Easy to use stand shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-K-AL-300
VR-K-AL-400
VR-K-AL-500
VR-K-AL-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de rouleau applicable
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

128.22 €

1 18 jours 300461-29735.8

129.32 €

1 6 jours 400431-99916.0

130.41 €

1 12 jours 500461-29816.2

131.51 €

1 12 jours 600461-29906.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pied Hauteur de plan de travail(mm) 630~930 Spécifications Hauteur de bouton réglable
Modèle compatible Type VR-AL3815F, type VR-AL4515F Hauteur externe H(mm) 570~872 Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique