Convoyeur à roues (acier, diamètre de roue 38mm) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-38SUS-50-1800
V-38SUS-50-2000
V-38SUS-50-2400
V-38SUS-50-3000
V-38SUS-75-1800
V-38SUS-75-2000
V-38SUS-75-2400
V-38SUS-75-3000
V-38SUS-100-1800
V-38SUS-100-2000
V-38SUS-100-2400
V-38SUS-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

312.82 €

1 12 jours 5018004989999662856461-24694.6

346.67 €

1 12 jours 5020004989999662863461-24775.1

442.43 €

1 12 jours 5024004989999662870461-24856.1

505.04 €

1 12 jours 5030004989999662887461-24937.7

246.11 €

1 12 jours 7518004989999662894461-25073.6

268.22 €

1 12 jours 7520004989999662900461-25154.0

326.38 €

1 12 jours 7524004989999662917461-25234.8

407.26 €

1 12 jours 7530004989999662924461-25316.0

211.68 €

1 12 jours 10018004989999662931461-24263.8

234.27 €

1 12 jours 10020004989999662948461-24344.2

279.56 €

1 12 jours 10024004989999662955461-24425.0

340.87 €

1 12 jours 10030004989999662962461-24516.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Largeur de roue(mm) 12
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 Diamètre extérieur de la roue(mm) 38 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du profilé NA Hauteur externe(mm) 54
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique