Roue unique pour convoyeur à roues, roue à garniture en caoutchouc, diamètre : 40mm

Roue unique pour convoyeur à roues, roue à garniture en caoutchouc, diamètre : 40mm
  • Remise sur volume
[Features]
● The use of rubber-lined wheels is well-suited for the transport of articles which cannot be scratched or damaged.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V40G-N

Référence pièce
V40G-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.15 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 40 Largeur l(mm) 9
Traitement de surface Placage chrome trivalent Garniture Toute la surface Type à arbre Sans arbre (boulon)
roulement Simple Matériau du roulement Acier Charge (référence)(N) 294
Convoyeur compatible Type V-40G Quantité(pièce) 1 Code de commande 461-2558
Masse(g) 65.5

Assistance technique