Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 40mm) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-40T-50-1800
V-40T-50-2000
V-40T-50-2400
V-40T-50-3000
V-40T-75-1800
V-40T-75-2000
V-40T-75-2400
V-40T-75-3000
V-40T-100-1800
V-40T-100-2000
V-40T-100-2400
V-40T-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

151.07 €

1 6 jours 5018004989999763560511-70385.6

133.33 €

1 6 jours 5020004989999763577511-70466.2

160.17 €

1 6 jours 5024004989999763584511-70547.5

200.27 €

1 6 jours 5030004989999763591511-70629.4

144.68 €

1 6 jours 7518004989999763607511-70715.0

161.61 €

1 6 jours 7520004989999763614511-70895.6

134.67 €

1 6 jours 7524004989999763621511-70976.7

167.92 €

1 6 jours 7530004989999763638511-71018.3

128.09 €

1 6 jours 10018004989999763645511-71194.7

142.03 €

1 6 jours 10020004989999763652511-71275.2

170.84 €

1 6 jours 10024004989999763669511-71356.3

148.66 €

1 6 jours 10030004989999763676511-71437.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de roue(mm) 20
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 Diamètre extérieur de la roue(mm) 40 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur externe(mm) 55
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique