Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable)【20 pièces par conditionnement】

Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- A spring made of a spirally-coiled wire with a gap between turns. For applications in the direction of compression.
- JIS B 2707 Class 2 tolerances for dimensions and spring properties.
[Use]
- For applications in the direction of compression.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCS600060170

Référence pièce
TCS600060170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) Charge admissible (plage configurable)(N) 4,51 à 8,50 État de la surface d'extrémité À la masse
Charge admissible(N) 7.31 Hauteur L1 quand chargé(mm) 8.72 Hauteur libre L(mm) 17
Diamètre extérieur D(Ø) 6 Constante du ressort(N / mm) 0.883 Diamètre central de la bobine(Ø) 5.4
Diam. de fil d(mm) 0.6 Hauteur solide(mm) 6.6 Nombre d'enroulements 10
Unité de commande(Paquet) 1 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 20 Code JAN 4989999258837
Code de commande 257-9472 Masse(g) 15

Vous vous trouvez sur la page de Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TCS600060170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS600060170.

Assistance technique