Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCS350029120
Référence pièce
|
---|
TCS350029120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible (N) | Hauteur L1 quand chargé (mm) | Hauteur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre central de la bobine (Ø) | Diam. de fil d (mm) | Hauteur solide (mm) | Nombre d'enroulements | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 1.51 à 4.50 | 1.77 | 4.8 | 12 | 3.5 | 0.245 | 3.21 | 0.29 | 3.1 | 9.5 | 4989999258332 | 257-8964 | 9 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) | État de la surface d'extrémité | À la masse | Unité de commande(Paquet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TCS350029120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS350029120.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Charge admissible (plage configurable)(N)
Charge admissible(N)
Hauteur L1 quand chargé(mm)
Hauteur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Diamètre central de la bobine(Ø)
Diam. de fil d(mm)
Hauteur solide(mm)
Nombre d'enroulements
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCS216016098 |
TCS270020054 |
TCS275025073 |
TCS600060170 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge admissible (plage configurable) (N) | Charge admissible (N) | Hauteur L1 quand chargé (mm) | Hauteur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Diamètre central de la bobine (Ø) | Diam. de fil d (mm) | Hauteur solide (mm) | Nombre d'enroulements | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 1.50 | 0.51 | 3.67 | 9.8 | 2.16 | 0.088 | 2 | 0.16 | 1.9 | 10.5 | 4989999258011 | 257-8646 | 9 | |
19.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 1.50 | 0.76 | 2.39 | 5.4 | 2.7 | 0.265 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 4989999258103 | 257-8735 | 9 | |
15.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | Jusqu'à 1.50 | 1.46 | 3.57 | 7.3 | 2.75 | 0.412 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 7.5 | 4989999258110 | 257-8743 | 9 | ||
19.28 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4,51 à 8,50 | 7.31 | 8.72 | 17 | 6 | 0.883 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 10 | 4989999258837 | 257-9472 | 15 |